Achterpaneel Varistar CP, vast met schroeven, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600 W
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Achterpaneel Varistar CP, vast met schroeven, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600 W
Catalogusnr# 21630-386
Kasten zijn voorzien van achterpanelen die goed aan het frame zijn geschroefd, zodat ze maximaal contact maken met de pakking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Vast, robuust en voor één persoon te bevestigen zijpaneel
- Achterpaneel zonder aardingsset
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.