Varistar CP zijpaneel, vast met schroef, RAL 7021, 29U, 1400H 1000D, IP55, EMC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP zijpaneel, vast met schroef, RAL 7021, 29U, 1400H 1000D, IP55, EMC
Catalogusnr# 21630-930
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Vast, robuust en voor één persoon te bevestigen zijpaneel
- Zijpaneel zonder aardingsset
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.