Varistar kabeloog, staal, 100 W 100D
Varistar kabeloog, staal, 100 W 100D
Catalogusnr# 23130-341
Kabelogen voor vrijstaande rekken ter ondersteuning van verticaal gestructureerd kabelbeheer langs de staande randen van het Varistar-frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Voor montage op kaststaanders ( kastbreedte 800 mm) of zijdelings op de 19-inch paneel-/schuifsteunen
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.