Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 1019H 110 W
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 1019H 110 W
Catalogusnr# 23130-502
Verticaal kabelpaneel voor vrijstaande Varistar-kasten, gepoederd in kastkleur in verschillende breedten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Voor rechtstreekse montage op het frame
- Kabels worden op hun plaats gemonteerd met kabelbinders of klittenband
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.