Gemotoriseerde regelklep achterportier RackChiller, actief en passief
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gemotoriseerde regelklep achterportier RackChiller, actief en passief
Catalogusnr# 23130-607
Met deze 2-wegregelklep kan het achterportier van de RackChiller de koelvloeistofstroom moduleren op basis van de koelbehoeften. Hij wordt rechtstreeks gevoed met 24 VDC-voeding door de controller van de RackChiller-achterdeur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- 2-wegklep met voorgemonteerde elektromotor/actuator
- 24 VDC rechtstreeks gevoed door koelerregelaar
- 1-inch BSPT binnendraad, adapters voor 1-1/4-inch BSPP meegeleverd
- PN16: Druk tot 16 bar
- Lage stromingsweerstand met KVS 16
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.