Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 1000D
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 1000D
Catalogusnr# 24630-050
Telescopische kantelbeveiliging voor bescherming tegen balansgewichten met 150 kg bij volledige verlenging en mogelijkheden voor kabelbeheer aan de zijkant en aan de achterkant.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Telescopische kantelbeveiliging met max. 150 kg bij volledig uitgeschoven stand
- Kabelinvoer aan zijkant en achterkant mogelijk
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.