Blanking van stelvoeten voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Blanking van stelvoeten voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45
Catalogusnr# 24630-187
De afdichtingskit aan de voorzijde dicht de ruimte tussen de vloer en het Varistar CP-rek af om luchtlekkage of recirculatie tot een minimum te beperken. Dit optimaliseert het luchtpad en de koelefficiëntie. In containers met koude gangpaden wordt deze aan de voorzijde van de koeler geïnstalleerd, in situaties met een heet gangpad wordt deze aan de achterzijde van de koeler geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Minimaliseert het lekken van lucht van het koude gangpad naar het warme gangpad
- Geschikt voor Varistar LHX+ 45 in-Rack en RackChiller in-Row 45
- Wordt gemonteerd op de stelvoeten die bij de koeler worden geleverd
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.