Aansluitstrip, SCHUKO, 3-fasig, 9 sockets
Aansluitstrip, SCHUKO, 3-fasig, 9 sockets
Catalogusnr# 60110-219
Modulaire, compacte PDU met SCHUKO-uitgangen en 3-fasige aansluiting.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Volgens DIN 57620
- Aansluitstrips met SCHUKO-aansluitingen, 3-fasig
- Aansluitkabel 2 m, open uiteinde met ringen
- 3 fasen, 16 A per fase
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- Montagehoogte 1 u.
- Verticale montage
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.