Aansluitstrip, IEC C13 met aansluitkabel met open uiteinde, 8x IEC C13, 19 inch
Aansluitstrip, IEC C13 met aansluitkabel met open uiteinde, 8x IEC C13, 19 inch
Catalogusnr# 60110-290
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13-uitgangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- 230 V, 10 A
- Horizontale en verticale montage
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- Aansluitstrips met IEC 60320-C13-aansluitingen
- Aansluitkabel 2 m, open uiteinde met ringen
- In overeenstemming met IEC 60320
- Montagehoogte 1 u.
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.