Stekkerdoos, SCHUKO/UTE, lokaal beeldscherm, 6 SCHUKO/UTE-uitgangen
Stekkerdoos, SCHUKO/UTE, lokaal beeldscherm, 6 SCHUKO/UTE-uitgangen
Catalogusnr# 60110-294
PDU met lokale vermogensmeter. Relevante vermogensgegevens worden weergegeven op een geïntegreerd display.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Geïntegreerde meting en weergave via lokale displayeenheid
- Aansluitstrips met Schuko-aansluitingen
- Montagehoogte 1 u.
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- Horizontale en verticale montage
- Meetfuncties: Spanning, stroom, vermogen, frequentie, cos phi
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.