Wieland® aansluitkabels voor Socket Strip, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wieland® aansluitkabels voor Socket Strip, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Catalogusnr# 60110-324
Maakt eenvoudige aansluiting op stroomtoevoer mogelijk (bijv. voor stekkerdozen)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Verschillende aansluitpluggen
- Maakt eenvoudige aansluiting op stroomtoevoer mogelijk (bijv. voor stekkerdozen)
- Verschillende kabellengten beschikbaar
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.