Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang, 6 sockets, 19 inch, wit, met overstroombeveiliging
Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang, 6 sockets, 19 inch, wit, met overstroombeveiliging
Catalogusnr# 60110-355
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Invoer via Wieland® GST 18-stekker
- Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
- Uitgang via UTE-aansluitingen
- Horizontale of verticale montage
- Montagehoogte 1 u.
- In overeenstemming met NFC 61-303
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.