Kabeloog, dubbel, staal, 30 W 115D
Kabeloog, dubbel, staal, 30 W 115D
Catalogusnr# 60118-474
Eenvoudig te bevestigen kabelogen in 19-inch voorpaneel voor kabelogen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Eenvoudig te bevestigen kabelogen in 19-inch voorpaneel voor kabelogen. Steek de kabelogen in het frontpaneel en draai ze 45°
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.