Accessoires voor LED-verlichting, vrouwelijke connector voor AC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Accessoires voor LED-verlichting, vrouwelijke connector voor AC
Catalogusnr# 60118-550
De uitbreidingsconnector/kabel wordt gebruikt om aangrenzende LED-lampen aan te sluiten (doorgeluste aansluiting). Er kunnen maximaal 10 LED-lampen worden gekanteld of in serie worden aangesloten. Connector is 16 AWG koperen draad van 1000 mm lang.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- De uitbreidingsconnector wordt gebruikt om aangrenzende LED-lampen aan te sluiten (doorgeluste aansluiting)
- Er kunnen maximaal 10 LED-lampen worden gekanteld of in serie worden aangesloten
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.