Monitor, toetsenbord, touchpad, 1 u lade, Engels toetsenbord
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Monitor, toetsenbord, touchpad, 1 u lade, Engels toetsenbord
Catalogusnr# 60118-580
Ontworpen voor standaard 19-inch rekmontage ontworpen voor comfort robuust ontwerp voor intensief gebruik of gebruik onder zware omstandigheden
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Uittrekbaar 17-inch TFT-kleurenmonitorchassis, 1 u (resolutie 1280 x 1024; aansluiting op VGA-interface)
- Toetsenbord met toetsenbordindeling in verschillende talen (aansluiting via USB)
- Geïntegreerd touchpad (aansluiting via USB)
- Voedingsspanning: Ingang met groot bereik (nominale netspanning 110 tot 240 VAC), voeding 12, 24 en 48 VDC op aanvraag
- In de diepte verstelbare montage voor verschillende toonhoogten van serverpaneel-/glijbeugels; montagediepte (afmeting c = afstand van 19-inch profielen): Afmeting c 470 ... 740 mm
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.