19-inch voorpaneel, kunststof, 1 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
19-inch voorpaneel, kunststof, 1 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
Catalogusnr# 87927-991
19-inch plastic clip op voorpanelen met een esthetisch ontwerp is speciaal gemaakt voor de datacom verticaal. De eenvoudig te bevestigen panelen helpen bij het beheer van de luchtstroom en zorgen tegelijkertijd voor een aantrekkelijk uiterlijk voor het netwerkrek.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Aantrekkelijk ontwerp
- Eenvoudig aan te brengen door op het 19-inch vliegtuig te bevestigen
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.