Intelligente iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Intelligente iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Catalogusnr# EN1980
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau
- Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave
- Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen
- Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik
- Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)
- IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's
- Hot-swappable controller zonder gereedschap
- Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig
- C13, C19 uitgangen
Specificaties
Productkenmerken
Data sheet
Firmware
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.