Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Intelligent PDU

Intelligent PDU
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Geschakelde stopcontacten
  • Nominale stroom
  • Nominale spanning
  • Rekeenheden
  • Type meting
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 14 resultaten (87 artikelen)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
EN6883

Enlogic iPDU, contactdoos geschakeld en met meetfunctie EN6-serie

EN2951

Meetfunctie voor ingangs- en contactgeschakelde PDU EN2-serie

EN1311

Met ingang van elogic-ingang gemeten PDU EN1-serie

Advantage-serie PDU met meetfunctie voor invoer

Advantage-serie PDU met meetfunctie voor invoer