Networking Racks and Cabinets
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Type handgreep
- Werkt met
- Rekhoogte
- Afwerking
- Hoogte
- Materiaal
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleur
- Kleurcode
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Breedte
- Diepte
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Afwerking voorzijde
- Lengte
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Behandelde randen
- Beschermingsklasse
Filter toegepast: 1
Producten | 28 resultaten (170 artikelen)

Kit met kooimoeren
Kooimoeren bieden een ruime keuze aan moeren en bouten en kunnen eenvoudig worden vervangen in tegenstelling tot voordraadgaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kooimoerenset, M4, 50 stuks
Kooimoerenset, M4, 100 stuks
Kooimoerset, M6, 100 stuks
Kooimoerenset, M5, 50 stuks
Kooimoerenset, M5, 100 stuks
Kooimoerset, M6, 50 stuks
Massa-/kooimoer M6, 10 stuks
Massa/kooimoer M6 voor aarding, 100 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M4, 10 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M4, 100 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M5, 10 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M5, 100 stuks

Deurcontactschakelaar zonder kabel
Deurcontactschakelaar met magneetcontact, maakt bedrijfsefficiëntie mogelijk.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Deurcontactschakelaar zonder kabel

Deurcontactschakelaar, bekabeld
Schakelaar voor aansluiting op de normaal gesloten contacten van de regelmodule van het portier voor handmatig openen van de portieren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Deurcontactschakelaar, bekabeld


Set met vierkante moeren
Vierkante moeren hebben een hoger contactoppervlak en worden niet afgerond, in tegenstelling tot zeskantmoeren.


Schrijfoppervlak voor 19-inch kastladen
Schrijfoppervlak voor gebruik met onze 19-inch lade. Het wordt op de lade geplaatst en kan worden opgetild wanneer de lade open is.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Schrijfoppervlak voor 19-inch kastladen

LED-lamp, 19-inch beugel
Om de lichtverdeling aan te passen aan de huidige installatiesituatie.

Panhead-schroef, Torx met onderlegring
Accessoires zoals schroeven, onderlegring en moeren maken montage van 19-inch accessoires mogelijk.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action


19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen
19-inch voorpanelen met handgreepgaten voor eenvoudig gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 4 mm, al, geanodiseerd