Aansluitstrip, UTE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aansluitstrip, UTE
Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met UTE-uitgangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- 230 V, 16 A
- In overeenstemming met NFC 61-303
- Stekkerdoos met UTE-aansluitingen
- Montagehoogte 1 u.
- Horizontale of verticale montage
- Aansluitkabel 2 m, met SCHUKO/UTE-stekker
- Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)
Specificaties
Materiaal
Aluminium; Polyamide
Kleur
Grijs
Producttype
Stekkerdoos
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.