Varistar CP-serverkast
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP-serverkast
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast
- Statisch draagvermogen tot 1600 kg, dynamisch 1000 kg
- Beschermingsklasse IP 20
- Installatie van verschillende IT-apparatuur mogelijk
- Geïntegreerde luchtpanelen voor koeling van voor naar achter
- Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem
Specificaties
Statische belasting
1600kg
Producttype
Rek
Kleurcode bekleding
RAL 7021
Framemateriaal
Staal
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.