Constructiestaaltoepassingen
Wanneer constructiestaal en plaatconstructies worden gespecificeerd om naast op de werklocatie gestorte onderdelen van gewapend beton te worden gebruikt, worden lasbare bevestiging en verankering essentiële oplossingen voor architectonische integriteit en installatiegemak, zelfs bij de meest gespecialiseerde toepassingen.
EEN BETERE MANIER
Lasbare koppelingen
Lasbare koppelingen bieden een snelle en eenvoudige oplossing voor het verbinden van betonstaal met profielen of platen van constructiestaal. Net als de standaardkoppeling is de lasbare koppeling aan één uiteinde inwendig voorzien van conische schroefdraad, terwijl het andere uiteinde is voorbereid voor laswerk.
Deze koppelingen zijn gemaakt van lasbaar materiaal, afhankelijk van de afmetingen van de wapening. De koppelingen worden gewoonlijk met booglassen in een werkplaats aan het constructiestaal gelast. Het ontwerp van de las, de keuze van de elektrode en andere relevante keuzes hangen af van de chemische en fysische eigenschappen van het constructiestaal waaraan de koppelingen worden gelast.
Sterkere structuren
Vertrouw op nVent LENTON voor het creëren van continuïteit in betonwapeningsprojecten. Wij ondersteunen de bouwindustrie sinds 1979 en kunnen u helpen met certificeringen. Onze experts begrijpen niet alleen de wereldwijde codes en normen - ze helpen ze vorm te geven.
nVent LENTON biedt u ook:
Specialisten in verbindingen met betonstaal die uw unieke projectuitdagingen naar waarde weten te schatten.
Deskundig advies over technische oplossingen voor betonwapeningssystemen in gebouwen.
Ruime ervaring en een uitgebreide testbasis in de hele bouwsector.
Wij kunnen u helpen!
Neem contact op met de experts van nVent LENTON voor hulp bij uw volgende project.