Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Oplossingen voor volledige systemen

Verankeringen van betonwapeningsstaven

Oplossingen voor de grootste constructies ter wereld

nVent LENTON is een wereldmerk met lokale ondersteuning waar en wanneer onze klanten die nodig hebben. Het team biedt bouwkundig ingenieurs en aannemers diepgaande adviezen over technische oplossingen, waardoor tijd wordt bespaard tijdens het bouwproces op de bouwplaats. Met fabrieken in Noord-Amerika en Europa kunnen de producten met minimale vertragingen aan de distributeur geleverd worden.

nVent LENTON heeft probleemoplossende systemen geleverd voor duizenden van de meest bekende gebouwen, bruggen en wegen wereldwijd. U kunt dus vertrouwen op het merk dat wereldwijd al meer dan 50 jaar de maatstaf bepaalt.

Toepassingen


LENTON_HighRise_BurjKhalifa.png image

Hoogbouw

Burj Khalifa
Dubai

De Shard
Londen

Grande Arche de la Defense
Parijs

Petronas Towers
Kuala Lumpur

KPN
Rotterdam

De Messeturm
Frankfurt

Frankfurt Four
Frankfurt

Nationale Netherlanden
Nederland

Trianon
Frankfurt

One Hyde Park Apartments
Londen

2012 Olympische Athletes
Stratford City

LENTON_Entertainment_RockRoll.png image

Musea en amusement

Wembley Stadium
Londen

Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland

Het Bellagio
Las Vegas

Het Venetian
Las Vegas

Luxor Casino
Las Vegas

Citylink
Melbourne

La Défense
Parijs

1996 Olympisch Stadion
Atlanta

Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta

Arena Central
Birmingham

Salamanca Street
Salamanca

Sydney Stadium
Sydney

LENTON_Airport_Heathrow.png image

Luchthavens, spoorwegen, doorvoer en tunnels

San Francisco International Airport
San Francisco

Terminal 5 Heathrow Airport
Londen

s21 S-Bahn
Berlijn

Sydney Harbour Tunnel
Sydney

Controletoren Amsterdam Airport Schiphol
Haarlemmermeer

München tram Station
München

Groningen treinstation
Groningen

George Bush Intercontinental Airport
Houston

LENTON_BridgeDam_Stonecutter.png image

Bruggen en dammen

Stonecutter Bridge
Hong Kong

New Tappan Zee Bridge
New York City

Puente Centenario
Panamakanaal

Storebaelt-brug
Denemarken

Storebaelt West Bridge
Denemarken

Itaipu-dam
Brazilië

I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

LENTON_Energy_Lippendorf.png image

Energie, nutsvoorzieningen en defensie

Alvin W. Vogtle Nuclear Plant
Waynesboro

Boxberg & Lippendorf-centrales
Duitsland

Kerncentrale Sizewell B
Suffolk, Verenigd Koninkrijk

Sellafield nucleaire faciliteit
Seascale

Refineria Coque Buenos
Buenos Aires

Orlen Lietuva raffinaderij
Mažeikiai

Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania

Monumenten en openbare gebouwen

Salt Lake City Temple
Salt Lake City

Californische staatsgevangenis, Corcoran
Corcoran

nVent LENTON maakt het verschil


Picture1.jpg image

nVent LENTON is wereldleider op het gebied van geavanceerde mechanische gewapende verbindingssystemen en een erkend expert in mechanische verbindingen die in de praktijk zijn getest om tijd en geld te besparen. Onze specialisten op het gebied van verbindingen met wapening bij nVent hebben verstand van de betonconstructie en de inherente problemen met verbindingen met wapening op de hedendaagse bouwplaats.

Onze technische capaciteiten, ruime ervaring en uitgebreide testbasis stellen ons in staat technici en aannemers te voorzien van productoplossingen, zoals onze meervoudige verbindings- en verankeringssystemen voor alle verbindingen met wapening.

Betrouwbare, sterke, consistente producten


nVent LENTON ontwikkelt producten die niet alleen aan de laatste normen en voorschriften voldoen, maar ook de gehoopte prestaties leveren. De lange geschiedenis van het merk kenmerkt zich door een aantal belangrijke productinnovaties, waaronder:

Onze productfamilies


LENTON Standard Coupler

nVent LENTON-standaardkoppelingen

Standaardkoppelingen zijn ontworpen om staven met eenzelfde diameter te verbinden, waarbij ten minste één staaf vrij kan worden gedraaid en niet in zijn axiale richting wordt beperkt. De koppelingen zijn aan beide uiteinden voorzien van conische schroefdraad, waardoor een mechanische stuikverbinding van twee delen betonstaal ontstaat.

Meer informatie
LENTON_PositionCoupler.png image

nVent-positiekoppelingen

Positiekoppelingen zijn ontworpen om twee gebogen of rechte staven van eenzelfde diameter te verbinden wanneer geen van beide staven kan worden gedraaid. Courante toepassingen zijn gebogen staaf, geprefabriceerde kooien en prefab structuurelementen.

Meer informatie
LENTON Form Saver Anchor

nVent LENTON Form Saver

De Form Saver is ideaal voor het elimineren van uitstekende stangen bij toepassingen met gestort beton en tijdelijke openingen. Het is uniek ontworpen met de taps toelopende schroefdraad van nVent LENTON, in de fabriek geïnstalleerde schroefdraadbeschermer en spijkerplaat voor eenvoudige bevestiging aan de bekisting.

Meer informatie
LENTON_Interlok.png image

nVent LENTON Interlok

Interlok is een prefab verbindingssysteem, ontworpen voor structurele integriteit bij het verbinden van wapening in prefabconstructies. Het is ontworpen om structurele integriteit te bieden tussen dragende prefab betonelementen zoals kolommen, balken, schaarwanden en panelen.

Meer informatie
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

nVent LENTON Ultimate verbindingssystemen en mechanische ankers zijn ontworpen om de prestaties en de efficiëntie in de werkplaats te maximaliseren en de installatiemoeilijkheden in het veld te minimaliseren. Ultimate-producten worden aan het betonstaal bevestigd met behulp van wrijvings-smeedtechnologie en productontwerp, en met geoptimaliseerde wrijvingslasparameters om de prestaties van de wapeningverbindingen met meerdere soorten en kwaliteiten betonstaal te maximaliseren.

Meer informatie
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

Connect is een op de werklocatie te monteren verbindingssysteem voor betonstaal waarbij het uiteinde van de staaf niet hoeft te worden voorbereid. Het is ideaal voor nieuwbouw, reparatie of retrofit-toepassingen. De koppeling heeft twee integrale gekartelde rails die wapeningsstaven over de volledige lengte versterken en een verbeterde algemene structurele integriteit bij trek-, druk-, spanningsomkering en dynamische toepassingen.

Meer informatie
LENTON_Terminator.png image

nVent LENTON Terminator

Terminator is een verankering met conische schroefdraad, die wordt bevestigd aan het uiteinde van een lengte betonstaal en een effectievere verankering dan de traditionele gehaakte wapening kan creëren. Deze aanpak vereenvoudigt de plaatsing van wapening, vermindert de congestie en verbetert de structurele integriteit

Meer informatie
LENTON_WeldableCoupler.png image

nVent LENTON lasbare koppelingen

nVent LENTON lasbare koppelingen bieden een snelle en eenvoudige oplossing voor het verbinden van betonstaal (wapeningsstaal) met profielen of platen van constructiestaal. De koppeling is aan één uiteinde inwendig voorzien van conische schroefdraad en het andere uiteinde of buitenoppervlak is voorbereid om te worden gelast.

Meer informatie

nVent LENTON veldapparatuur en service

nVent LENTON staafdraadsnijmachines kunnen gemakkelijk in de werkplaats van een fabrikant of op locatie worden opgesteld, waardoor de productie beter kan worden beheerst.
De machines zijn wereldwijd te huur bij nVent. De training wordt verzorgd door instructeurs van nVent.

MEER INFORMATIE

Informatie


Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze oplossingen, expertise of productaanbod op het gebied van betonwapening.

CONTACT