P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 22 mm, #7
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 22 mm, #7
Catalogusnr# EL22P14LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.