Kabelbevestiging voor seismisch anti-slingersysteem
Het nVent CADDY seismisch anti-slingersysteem is een eenvoudig verstevigingssysteem om mechanische, elektrische ( MEP) of brandsprinklersystemen, inclusief CPVC leidingsystemen, te beschermen tijdens aardbevingen. Het seismisch anti-slingersysteem door kabelversteviging is de enige optie wanneer de lengte van de diagonaalsteun de limiet van 3 m overschrijd of in besloten ruimtes waarin een star systeem moeilijk te plaatsen is. Het systeem omvat stalen kabels die voldoen aan de ASCE® 19 bij voorgespannen kabels, bevestigingen, ovale krimphulzen en gereedschappen, evenals voorgemonteerde sets.
Kenmerken
- Kleurgecodeerde kabel die voldoet aan de vereisten van IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 en NFPA® 13 voor veldidentificatie van kabelgrootte en -sterkte
- UL®-gecertificeerd
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
- Gepatenteerde fittingen voor diagonaalsteunen en draadstangverstevigers
Producten | 9 resultaten (18 artikelen)


Gereedschap voor handmatig wisselen
Gereedschap om ovale hulzen te persen rond seismische kabels, om deze te vergrendelen.

Multi-size handgereedschap voor handmatig inwisselen
Handgereedschap voor het felsen van ovale mofsluitingen op kabelbeugels van verschillende afmetingen.

Oval Sleeve
Krimpmof gebruikt om de kabel van het seismische anti-sligersysteem op zijn plaats te vergrendelen.

Swaging-gereedschap met batterijvoeding
Elektrisch krimpgereedschap met batterij voor moeiteloos en consistent felsen.


Universele veiligheidsklem, met sleuven
Seismische hulpstukken die kabelbeugels (staalkabelbeugels) verbinden met structuren, draadstangen aan trapeze of apparatuur. De uitvoering met gleuf is ideaal ter bevestiging aan bestaande stangen met schroefdraad.


Wire Rope Cutter
Gereedschap om kabelbeugel (staalkabelbeugel) op de gewenste lengte af te knippen.