Telescopische buisstandaard
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopische buisstandaard
The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Ter ondersteuning en bevestiging van horizontale pijpleidingen vlak boven de begane grond
- Kant-en-klare out-of-the-box oplossing voor een compacte installatie met minder losse onderdelen en minder benodigde opslagruimte
- Ontworpen om assemblage tot een minimum te beperken en de installatietijd van een complete steun te verminderen met 80%
- Telescopische steun met uiterst snelle verticale hoogtearegeling
- De V-bout bevestiging maakt de steun geschikt voor meerdere buismaten, waardoor de opslag met meer dan 65% wordt verminderd
- Eenvoudige "druk-en-klaar" nVent CADDY Rod Lock-functie zorgt ervoor dat de V-bout snel kan worden gemonteerd
- Geïntegreerd huilgat aan de onderkant van de steun zorgt voor afvoer van condensatie
- Inclusief vier gaten voor het verankeren van de steun in de vloer
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 37)
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting
3,5:1
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
Staal
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.