nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
Catalogusnr# MFE031
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- Een kunststof ring houd de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Certificeringen
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.