nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 88–98 mm diam.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 88–98 mm diam.
Catalogusnr# MPK098
Details
Bronnen
Kenmerken
- Met handig sluitmechanisme
- Verouderingsbestendige bekleding
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Specificaties
Productkenmerken
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.