Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH19887.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Constructiebevestiging Diagonaalsteun Toegestane belasting
CSBMA050050 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
Laadvermogen volgens FM
Onderdeelnummer Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N
CSBMA050075EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop