Universele structurele steun
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele structurele steun
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Met dit universeel ontwerp kan een product direct op beton, hout, traliespanten of I-balken worden bevestigd
- Geïntegreerde hoekmeter geeft eenvoudig de gekozen hoek voor de installatie van de schoor weer
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen
- De gedrongen vorm minimaliseerd het hefboomeffect op betonbevestigingen
- Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen
- Getest volgens specificaties van FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specificaties
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
Staal
| Laadvermogen volgens FM | ||||
| Onderdeelnummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.