Kabeldoorvoer voor Novastar en EURORACK, RAL 7021, geschroefd, 3 u
Kabeldoorvoer voor Novastar en EURORACK, RAL 7021, geschroefd, 3 u
Catalogusnr# 20118-796
Bedek de opening op verkorte deuren of achterpanelen voor een meer asthetische uitstraling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Om de opening op verkorte deuren of achterpanelen af te dekken
- Frame, St, 2,5 mm
- Met zwarte borstelstrip
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.