Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Prefabrikkerte applikasjoner

Prefabrikkert applikasjon

Konstruksjon i prefabrikkert betong er en stadig mer populær metode for å danne pålitelige konstruksjonsstrukturer på tvers av nesten alle bransjer og bruksområder. Konstruksjoner som tidligere kun var laget med støpt, in-situ-betong er nå konstruert med prefabrikkert betong. En vellykket prefabrikkert eller fabrikkstøpt betonginstallasjon for din neste jobb krever spesielle armeringsskjøtesystemer som øker den strukturelle integriteten til prefabrikkerte betongkonstruksjoner.

EN BEDRE MÅTE


Den tradisjonelle metoden for å koble sammen betongarmeringsstenger i høyhus, skyskrapere og tårn har vært overlappingsskjøting. Men som mange arkitekter og konsulenter har oppdaget, gir ikke overlappingsskjøting de samme fordelene som mekanisk skjøting i byggeprosessen for armert betong.

Vi gir deg verdens mest brukte gjengede skjøter som skaper en positiv låseforbindelse og gir strukturell integritet til armerte betongplater, bjelker og andre bygningsfundamentelle elementer. nVent LENTONs skjøtestenger opptrer som kontinuerlige lengder av armeringsstålstenger ved å gi «full styrke» i spennings-, kompresjons- og stressreverseringsapplikasjoner for å forbedre konstruksjonsevnen og effektiviteten i større prosjekter.

For eiere av bygge- og anleggsbedrifter er det vesentlige ofte spart tid og penger brukt.

Løsninger fra nVent LENTON


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok gjør det mulig å integrere lastbærende applikasjoner, som søyler, bjelker og skjærvegger, effektivt i prosjekter ved bruk av segmentelle prefabrikkerte konstruksjonsteknikker.

  • Opprettholder strukturell integritet mellom prefabrikkerte seksjoner
  • Gir kontinuitet i lastbanen – armeringsjern (armatur) fungerer som én sammenhengende stang
  • Strekkbelastninger overføres gjennom armeringsstangen uavhengig av betongens trykkfasthet
  • Bidrar til å fjerne kostbart og skjemmende lappearbeid
  • Designet for å møte eller overgå byggekoder
  • Enkel å bruke

Finn ut mer

Overlappingsskjøter kontra mekaniske skjøter


Fordelene øker når du velger mekaniske skjøteforbindelser for å bygge armerte betongkonstruksjoner.

Lenton Lap Splice Illustration

1. Bjelkearmering 2. Søylerarmering 3. Stang med omfaringsskjøt 4. Mekanisk kopling

Overlappingsskjøter

  • Har en tendens til å ha dårlig syklisk ytelse. For å hindre spaltning av betong, kan det være nødvendig med ekstra armeringsjern for å holde den kompakt.
  • Nåværende designbegrensninger. Overlappingsskjøter dobler antallet stenger som fører til overbelastning av armeringsjern, noe som kan begrense flyten av tilslag.
  • Har skjulte kostnader. Overlappingsskjøting kan innebære tidkrevende beregninger og overvurdering av feil.
Lenton Mechanical Splice Illustration

1. Bjelkearmering 2. Søylerarmering 3. Stang med omfaringsskjøt 4. Mekanisk kopling

Mekaniske skjøter

  • Er bevist pålitelige. Mekaniske skjøter oppfører seg på samme måte som et kontinuerlig stykke armeringsjern og gir overlegen syklisk ytelse.
  • Er designvennlig. Det å redusere overbelastning av armeringsjern og forbedre betongkonsolidering er enklere med mekaniske skjøter.
  • Er økonomisk. Mekaniske skjøter krever ingen spesielle ferdigheter og reduserer arbeids- og materialkostnader fordi mindre armeringsjern brukes.

Sterkere konstruksjoner


Stol på nVent LENTON for å skape kontinuitet i betongarmeringsprosjekter. Vi har støttet byggebransjen siden 1979 og kan bistå deg med sertifiseringer. Ekspertene våre forstår ikke bare globale koder og standarder – de hjelper til med å skrive dem.

nVent LENTON gir deg også:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Skjøtespesialister for armeringsjern som setter pris på dine unike prosjektutfordringer.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Grundig veiledning om ingeniørbaserte løsninger for betongarmeringsbehov for bygning.

LENTON_Icon_Testing.png image

Bred erfaring og en omfattende testbase på tvers av byggebransjen.

Finn ut mer


LENTON_Interlok.png image

Utvalgt produkt: nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok ble konstruert for bruk i prefabrikkerte konstruksjoner. Det er designet for å gi strukturell integritet mellom bærende prefabrikkerte betongelementer som søyler, bjelker, skjærvegger og paneler. nVent LENTON Interlok gir overlegen dynamisk, seismisk og ultimat styrkeytelse for bruksområder med momentbestandig ramme. Typiske bruksområder inkluderer søyle til søyle, søyle til fundament, skjærvegg til fundament, skjærvegg til skjærvegg, panel til panel, vegg til dekkeplate og arkitektoniske paneler.

Vi kan hjelpe!

Kontakt nVent LENTONs eksperter for å få hjelp med ditt neste prosjekt.

KONTAKT OSS