P14 Position Coupler, Plain, European Design, 22 mm, #7
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
P14 Position Coupler, Plain, European Design, 22 mm, #7
Katalog#: EL22P14EE
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.