P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Katalog#: EL28P14LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.