T-Grid Fan/Fixture Mount
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
T-Grid Fan/Fixture Mount
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- 2-1/8" electrical box is premounted and centered on bracket and is fully adjustable up to 8" in either direction
- Electrical box has three open knockouts for quick installation
- Each kit includes screws to mount fan, nVent CADDY Speed Link to support from building structure and two Fixture Mount Stabilizer Clips (FMSBC1) to stabilize ceiling tiles
Especificações
Acabamento
Pregalvanized
Material
Aço
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.