Universal Structural Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Universal Structural Bracket
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters
- Integrated angle gauge easily displays brace member angle of installation
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Low profile minimizes prying effect on concrete fasteners
- Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Especificações
Acabamento
Electrogalvanized
Material
Aço
| FM Loads | ||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xxx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xxx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xxx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.