Plug-In Unit Front Panel for Static Trapezoid Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plug-In Unit Front Panel for Static Trapezoid Handle
The front panel enables the assembly of a plastic or Alu-profile static trapezoid handle. The front panel cannot be shielded with a textile gasket.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel, unshielded
- Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, conductive
Especificações
Profundidade (D)
2.5mm
Material
Aluminio
Acabamento
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Tipo
Front Panel for Handle (PIU)
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.