Insulated Heavy-Duty Pipe Clamp 48-56mm, 1-1/2" Pipe, M8/M10, Electrogalvanized
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Insulated Heavy-Duty Pipe Clamp 48-56mm, 1-1/2" Pipe, M8/M10, Electrogalvanized
Catálogo#: HDI040EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
- Easy open flange for pipe sizes less than 4"
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
Caraterísticas do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.