Outdoor Comline FTTX Cabinet With Single Access, 600H 800W 600D
Outdoor Comline FTTX Cabinet With Single Access, 600H 800W 600D
catalog# 12349-005
Telecom applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather, Vandalism and thereby ensuring operational continuity. nVent SCHROFF cabinets can be used as Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG cabinets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Height dimensions without plinth (140 mm)
- Single wall, lightweight aluminium cabinet
- Insulated cabinet
- IP 55
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.