DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor
catalog# 21120-178
DIN rail for thermostat or hygrostat clamping.
The rail short length is convenient for fixing devices with limited footprint.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- DIN rail (EN 50022) 35 mm with fixing materials kit
- Lenght 75 mm
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.