Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
catalog# 21630-020
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Double perforated steel door with 3 point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.