19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
catalog# 60110-366
19" power distribution box with 3 phase input and circuit breakers. The unit provides IEC C19 outlets for equipment or single phase PDUs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- 3-phase distributor for connecting to single-phase consumers or socket strips
- Input 3-phase 400 VAC
- Output via IEC 60320-C19 sockets
- Overcurrent protection for each output
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.