Managementul cablurilor Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Alimentare şi distribuţie (100) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (53) Comenzi şi acţionări (53) EMC (19) Oil and Gas (12) Height 0.43in (4) 0.67in (9) 0.77in (1) 0.78in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.89in (14) 0.98in (18) 1in (1) 1.1in (2) 1.18in (1) 1.19in (8) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.52in (1) 1.57in (2) 1.77in (11) 1.81in (1) 1.91in (1) 2.01in (2) 2.05in (3) 2.2in (1) 2.38in (1) 2.52in (12) 2.68in (1) 2.8in (2) 6.22in (2) 7.87in (29) 7.91in (1) 11.81in (23) 70.87in (4) 78.74in (6) 86.61in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 11mm (4) 17mm (9) 19.5mm (1) 19.7mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 23mm (14) 25mm (18) 25.5mm (1) 28mm (2) 30mm (9) 30.5mm (1) 31mm (1) 38.5mm (1) 40mm (2) 45mm (11) 46mm (1) 48.5mm (1) 51mm (2) 52mm (3) 56mm (1) 60.5mm (1) 64mm (12) 68mm (1) 71mm (2) 158mm (2) 200mm (29) 201mm (1) 300mm (23) 1800mm (4) 2000mm (6) 2200mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 0.49in (4) 0.59in (1) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.87in (2) 0.94in (2) 0.98in (13) 1in (1) 1.1in (1) 1.2in (1) 1.21in (1) 1.3in (2) 1.41in (1) 1.52in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 1.91in (1) 2.09in (1) 2.36in (1) 2.38in (1) 2.56in (1) 4.84in (1) 5.91in (2) 11.33in (2) 15.75in (15) 19.69in (3) 23.62in (42) 31.5in (36) 39.37in (23) 47.24in (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 12.5mm (4) 15mm (1) 17mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (13) 25.5mm (1) 28mm (1) 30.5mm (1) 30.7mm (1) 33mm (2) 35.7mm (1) 38.5mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 48.5mm (1) 53mm (1) 60mm (1) 60.5mm (1) 65mm (1) 123mm (1) 150mm (2) 288mm (2) 400mm (15) 500mm (3) 599mm (6) 600mm (36) 800mm (36) 999mm (4) 1000mm (19) 1199mm (4) 1200mm (11) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 0.08in (5) 0.39in (2) 0.47in (9) 0.5in (1) 0.67in (1) 0.7in (1) 0.75in (12) 0.78in (8) 0.79in (1) 0.84in (1) 0.94in (2) 0.97in (1) 0.98in (5) 1.02in (1) 1.06in (1) 1.1in (1) 1.16in (1) 1.18in (2) 1.21in (1) 1.3in (1) 1.37in (1) 1.38in (1) 1.41in (1) 1.43in (6) 1.57in (1) 1.73in (1) 2.17in (1) 2.44in (1) 2.56in (6) 2.64in (1) 7.68in (2) 15.75in (11) 19.69in (16) 23.62in (40) 31.5in (31) 83.86in (1) 236.22in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 2mm (5) 10mm (2) 12mm (9) 12.8mm (1) 17mm (1) 17.7mm (1) 19mm (12) 20mm (9) 21.3mm (1) 24mm (2) 24.6mm (1) 25mm (5) 26mm (1) 27mm (1) 28mm (1) 29.5mm (1) 30mm (2) 30.7mm (1) 33mm (1) 34.8mm (1) 35mm (1) 35.7mm (1) 36mm (6) 40mm (1) 44mm (1) 55mm (1) 62mm (1) 65mm (6) 67mm (1) 195mm (2) 400mm (11) 500mm (16) 600mm (40) 800mm (31) 2130mm (1) 6000mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 1 (20) IP41 (43) IP65 (2) IP66 (8) IP67 (11) Product Family Free-Standing (38) Wall Mounted (22) Enclosure Material Polycarbonate (6) Stainless Steel (52) Aluminiu (5) Oțel Galvanizat (19) Oţel Zincat (87) PVC (8) Oțel (23) Foam (1) Zinc (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Managementul cablurilorView All Filters (1) SubcategoriiBară pentru fixarea cablurilor, CABDetaliiBară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABPDetaliiCleme de cabluri, CACDetaliiProfil transversal pentru intrarea cablurilor, SCEDetaliiSpumă intrare cablu şi garnitură pentru placa inferioară, BGDetaliiPlăci inferioare ventilate | Dulapuri industriale, CVBDetaliiPlăci inferioare impărţite. Oţel inoxidabil, CBPSDetaliiCapac superior cu plăci pentru intrare cabluri, CRGDetaliiCapac superior de cablu ventilat, CRBDetaliiUși laterale ridicate, DNSRDetaliiPlăci de conectare, MMDetaliiCadre superioare pentru față/spate pentru dulapuri industriale, MCUDetaliiPlăci de acoperire, MMGDetaliiCadre superioare pentru părțile laterale pentru dulapuri industriale, MCUPDetaliiSoclu de rutare cablu şi montare busbar | Dulapuri industriale, PCUDetaliiPanouri laterale | Dulapuri industriale, PCUPDetaliiPlăci intrare cabluri aluminiu, CBPADetaliiPlaca inferioară cu conexiune EMC, CBPEDetaliiGarnitură EMC pentru placa inferioară şi intrare cablu, BGEDetaliiPresetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPGDetaliiProtecţie simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CESDetaliiProtecţie dublă pentru cablu | Cofrete cu montaj pe perete, CEDDetaliiPresetupă de ancorare a cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CAGDetaliiFinger guards | Putere şi distribuţie, MSFGDetaliiPlain bottom plates | Putere şi distribuţie, CBP-PDDetaliiSeparation plates for cable section | Putere şi distribuţie, MSPMDetaliiRear cable fixation profiles | Putere şi distribuţie, MSCFRDetaliiSide cable fixation profiles | Putere şi distribuţie, MSCFSDetalii