Profil transversal pentru intrarea cablurilor, SCE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil transversal pentru intrarea cablurilor, SCE
Acest profil transversal este echipat în prealabil cu o garnitură, pentru a etanșa spațiul liber din jurul cablurilor trase între panourile inferioare, în acest mod asigurând gradul de protecție a incintei.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru etanşarea intrării cablurilor între plăcile de intrare. Formează o garnitură etanşă în jurul cablurilor şi umple golurile pentru a împiedica pătrunderea prafului. Spuma este fixată deja în profilul transversal, care poate fi montat uşor pe plăcile inferioare datorită sistemului de fixare prin clic. O altă variantă a kitului de garnituri pentru plăci inferioare BG01.
- Material: Profil transversal extrudat din PVC Garnitură: spumă adezivă cu profil transversal de 30 x 25 mm.
- Cantitate pachet: 1 set alcătuit din 2 profiluri de secţiune cu clic cu cauciuc buretos.
Specificații
Thickness
1.2mm
Thickness
18ga
Color
Black
Material
PVC
Finish
Smooth Matte
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.