Kit de asociere, UCK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit de asociere, UCK
Kitul de asociere conține o garnitură pentru etanșarea deschiderilor prelucrate dintre două dulapuri asociate, asigurând în acest mod menținerea gradului de protecție.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Kit ce permite asocierea pe verticală şi/sau laterală. Este necesară prelucrarea. UCK păstrează nivelul IP al dulapurilor.
- Livrare: Garnitură din neopren, bolţuri de cuplare, profile de protecţie şi accesorii de montare.
Specificații
Depth
0.2in
Depth
5mm
Color
Black
Material
Neoprene
Finish
Smooth Matte
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.