Compartimentare Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Life Cycle Status Active (81) Phase out (2) Aplicații Alimentare şi distribuţie (26) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (56) Comenzi şi acţionări (56) EMC (4) Oil and Gas (2) Height 0.2in (1) 0.39in (3) 0.67in (1) 1.18in (1) 1.34in (8) 1.8in (1) 2.24in (1) 2.9in (1) 2.99in (1) 7.87in (3) 11.81in (3) 12.99in (1) 15.75in (1) 16.14in (1) 22.83in (1) 29.53in (4) 31.26in (1) 32.68in (1) 34.41in (1) 39.37in (4) 41.89in (1) 42.52in (1) 47.24in (2) 49.21in (1) 53.7in (2) 55.12in (1) 61.57in (2) 62.99in (2) 67.17in (1) 69.45in (6) 70.87in (5) 75.04in (1) 77.32in (6) 78.74in (8) 85.2in (2) 86.61in (3) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 5mm (1) 10mm (3) 17mm (1) 30mm (1) 34mm (8) 46mm (1) 57mm (1) 74mm (1) 76mm (1) 200mm (3) 300mm (3) 330mm (1) 400mm (1) 410mm (1) 580mm (1) 750mm (4) 794mm (1) 830mm (1) 874mm (1) 1000mm (4) 1080mm (1) 1100mm (1) 1200mm (2) 1250mm (1) 1400mm (3) 1600mm (4) 1706mm (1) 1764mm (2) 1800mm (9) 1906mm (1) 1964mm (2) 2000mm (12) 2200mm (5) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 0.49in (2) 0.51in (12) 0.59in (2) 0.67in (1) 0.71in (4) 0.75in (19) 1.5in (1) 2.24in (2) 3.35in (1) 3.94in (2) 3.98in (1) 7.87in (5) 10.59in (1) 11.81in (2) 13.39in (1) 15.75in (2) 17.32in (1) 19.69in (2) 21.26in (1) 23.62in (6) 29.53in (3) 31.5in (1) 39.37in (1) 49.21in (2) 69.45in (3) 77.32in (3) 85.2in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 13mm (14) 15mm (2) 17mm (1) 18mm (4) 19mm (19) 38mm (1) 57mm (2) 85mm (1) 100mm (2) 101mm (1) 200mm (5) 269mm (1) 300mm (2) 340mm (1) 400mm (2) 440mm (1) 500mm (2) 540mm (1) 600mm (6) 750mm (3) 800mm (1) 1000mm (1) 1249mm (1) 1250mm (1) 1764mm (3) 1964mm (3) 2164mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 0.13in (1) 0.2in (5) 0.47in (2) 0.63in (1) 0.71in (3) 0.79in (2) 0.87in (1) 1.1in (8) 2.01in (1) 2.17in (7) 3.11in (1) 4.96in (3) 12.05in (2) 14.25in (2) 15.98in (3) 18.19in (5) 19.68in (2) 19.69in (3) 19.92in (4) 22.13in (8) 27.8in (2) 28.64in (1) 30in (3) 39.37in (3) 236.22in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 3mm (1) 5mm (5) 12mm (2) 16mm (1) 18mm (3) 20mm (2) 22mm (1) 28mm (8) 51mm (1) 55mm (7) 79mm (1) 126mm (3) 306mm (2) 400mm (2) 406mm (3) 462mm (2) 500mm (8) 506mm (4) 562mm (2) 600mm (6) 706mm (2) 772mm (1) 800mm (3) 1000mm (3) 6000mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 1 (1) NEMA Type 4 (19) NEMA Type 4X (3) NEMA Type 12 (24) NEMA Type 13 (3) IP43 (1) IP54 (2) IP66 (22) Vizualizare toate Vizualizare puțin Product Family Free-Standing (45) Terminal Boxes (7) Wall Mounted (17) Enclosure Material Polycarbonate (7) Stainless Steel (3) ABS (7) Aluminiu (3) Oțel Galvanizat (4) Oţel Zincat (56) Polyester (13) Vizualizare toate Vizualizare puțin Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: CompartimentareView All Filters (1) SubcategoriiPanouri laterale | Dulapuri industriale, SPMDetaliiPanouri laterale din oţel inoxidabil, SPMSDetaliiSuporturi interioare pentru asociere | Dulapuri industriale, CCIDetaliiKit de combinare interioară pe colţuri | Dulapuri industriale, CCMDetaliiSuporturi de asociere exterioare | Dulapuri industriale, CCEDetaliiSuporturi scurte externe pentru asociere | Dulapuri industriale, CCEHDetaliiPlăci de separare pentru cofrete şi dulapuri industriale MCS și MCD, SPDDetaliiPlăci de separare pentru cofrete şi dulapuri industriale MCSS MCDS şi ECOM, SPDSDetaliiKit de combinare interioară, CCJDetaliiGarnitură pentru placă de separare, SPDGDetaliiKit combinare pe adâncime, CJDNDetaliiKit combinare colţ, CJDSDetaliiPanouri laterale din aluminiu, SPMADetaliiPanouri laterale, SPMEDetaliiGarnitură pentru ecranarea EMC, SPDEGDetaliiGarnitură pentru asociere pentru IP66, HPPG01DetaliiGarnitură de combinare cu montaj mural, CKDetaliiGarnituri de asociere pentru placa de cablur, AGCDetaliiKit de asociere, UCKDetaliiKit de asociere pe adâncime, UDEDetaliiPrelungire cadru din policarbonat, OPCP-EEDetalii