Kit combinare colţ, CJDS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit combinare colţ, CJDS
Acest kit de asociere care poate fi utilizat la asocierea dulapurilor la trecerea de pe un perete pe altul, asigură crearea unei suprafețe de montaj continue, chiar dacă la locație există spațiu limitat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Dulapurile pot fi combinate lateral/faţă sau lateral/lateral. Gradul de protecţie IP este menţinut.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 set.
- Cerințe montaj: La colţ, balamalele uşilor vor fi montate faţă în faţă în partea din mijloc. Este necesar un dulap suplimentar la colţ cu dimensiunea adecvată cu adâncimea dulapului adiacent.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.