Kit de asociere pe adâncime, UDE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit de asociere pe adâncime, UDE
Cadrul de extensie permite montajul componentelor cu adâncime mai mare decât cea standard.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Sporeşte adâncimea standard (320 mm) a cofretului până la 640 mm. La utilizarea acestui accesoriu, elementul de protecţie impermeabil nu poate fi utilizat. UDE menţine gradul de IP.
- Finisaj: RAL 7035
- Livrare: 2 panouri laterale, un panou superior şi unul inferior, două panouri posterioare deschise şi accesorii de montare.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specificații
Color
Light Gray
Material
Polyester
Color Code
RAL 7035
Finish
Smooth
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.