Suport din plastic pentru uşă, DPSL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport din plastic pentru uşă, DPSL
Acest dispozitiv de sprijinire a uşii garantează că uşa dulapului se va închide corespunzător dacă este sub sarcini grele şi/sau dacă dulapul este montat pe o podea denivelată, în acest mod asigurând menţinerea protecţiei la factorii externi.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Ajută la centrarea uşii în cazul unei podele denivelate, facilitând închiderea şi poziţionarea uşilor echipate cu echipamente grele (unităţi de răcire etc.). Montat direct pe cadrul uşii la bază şi în partea superioară. Se recomandă când echipamentul montat pe uşă cântăreşte mai mult de 30 kg.
- Cantitate pachet: 2 suporturi din plastic cu accesorii de montaj.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.