Uşi Accesorii pentru dulapuri IEC Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Alimentare şi distribuţie (201) Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (239) Comenzi şi acţionări (234) EMC (1) Medii corozive (5) Medii igienice (1) Oil and Gas (15) Vizualizare toate Vizualizare puțin Height 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (10) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (2) 10.69in (2) 10.71in (2) 11.42in (6) 11.61in (4) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (1) 14.72in (4) 15.55in (4) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (4) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (6) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (2) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (2) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (4) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (4) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 15mm (1) 16mm (10) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (7) 28mm (1) 30mm (8) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (2) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (4) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (2) 272mm (4) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (9) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (1) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (15) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (12) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (13) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (2) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (6) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (8) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (6) 1195mm (2) 1200mm (9) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (2) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (6) 11.81in (5) 13.7in (1) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (6) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (5) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (8) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (4) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (4) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (18) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (6) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (8) 348mm (1) 371mm (2) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (25) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (9) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (47) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (42) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (2) 993mm (4) 1000mm (6) 1060mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.54in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (2) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 4x (1) NEMA Type 12 (40) NEMA Type 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (54) IP65 (10) IP66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Vizualizare toate Vizualizare puțin Product Family Free-Standing (277) Human Machine Interface (13) IEC General Accessories (2) Terminal Boxes (8) Wall Mounted (162) Enclosure Material Polycarbonate (4) Stainless Steel (16) ABS (4) Aluminiu (2) Oțel Galvanizat (1) Oţel Zincat (389) Polyester (26) Vizualizare toate Vizualizare puțin Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: UşiView All Filters (1) SubcategoriiUşă standard masivă | Dulapuri industriale, DNDetaliiUşă vitrată | Dulapuri industriale, DNGDetaliiKit de montare a uşii | Dulapuri industriale, DNMKDetaliiUşă plină, DNSSDetaliiUşa din oțel inoxidabil cu geam din sticlă, DNGSDetaliiKit de montare uşă pentru dulap de podea din oţel inoxidabil, DNMKSDetaliiUşă laterală, DNSDetaliiUşă interioară | Dulapuri industriale, DIDetaliiButuci, LIDetaliiCapac pentru mâner pivotant, LLHDetaliiCapac pentru mâner pivotant, LLHSDetaliiÎncuietori pentru mâner pivotant, LHCDetaliiMânere T, LLTHDetaliiChei, LSKDetaliiCheie multi-funcţională, LSMKDetaliiBalamale cu deschidere la 180°, DHNDetaliiOpritor de uşă | Dulapuri industriale, DSTPDetaliiRoată pentru uşă, DWDetaliiSuport din plastic pentru uşă, DPSLDetaliiBuzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBDetaliiBuzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBSDetaliiBuzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRADetaliiPlanşetă de desen, DDKDetaliiÎntrerupător pentru uşă, DSWDetaliiProfilele de montare pe cadrul uşii, DCPDetaliiSertar tastatură universală, UKTDetaliiUșă transparentă din aluminu, ADADetaliiKit-uri de montare, ADAMK/ADABMKDetaliiSuport universal pentru canal, CONHDetaliiBară conectare, FMBDetaliiKit de interblocare ușă principală, FMDDetaliiDispozitiv acţionare sistem, FMADetaliiTrusă conectare uşă secundară, FMSDetaliiSeparator vertical | Dulapuri industriale, CDVDetaliiSeparator orizontal | Dulapuri industriale, CDHDetaliiPanouri superioare şi inferioare | Dulapuri industriale, DPCDetaliiPanouri superioare şi inferioare ventilate | Dulapuri industriale, DPCVDetaliiUşi parţiale | Dulapuri industriale, DPDetaliiPanou parţial | Dulapuri industriale, DPPDetaliiPanou frontal vertical | Dulapuri industriale, DPBDetaliiUşă parţială pentru monitor, DPMDetaliiSuport pentru tastatură, DPKDetaliiUşă vitrată (61%), DNGEDetaliiSupapă de aerisire cu evacuare, DPEDetaliiCapac buton, PBWDetaliiUşă transparentă | Cofrete cu montaj pe perete, ADTDetaliiUșă vitrată, ADCDetaliiUșă vitrată, ADCSDetaliiUşă interioară, ADIDetaliiUşă interioară, ADISDetaliiInserturi, ALISDetaliiProtecţie încuietori | Cofrete cu montaj pe perete, PLCDetaliiÎncuietori | Cofrete cu montaj pe perete, ALLDetaliiÎncuietoare din oţel inoxidabil dublu-bit de 3 mm, ALLSDetaliiMânere | Cofrete cu montaj pe perete, ALTDetaliiBalamale | Cofrete cu montaj pe perete, MMHDetaliiBalamale, MMHSDetaliiOpritor de uşă | Cofrete cu montaj pe perete, ADODetaliiÎntrerupător pentru uşă | Cofrete cu montaj pe perete, ADSWDetaliiProfile de montare pentru uşă, MMDPDetaliiRoată pentru uşă, DW-WMDetaliiProfile orizontale pentru uși | Cofrete cu montaj pe perete, DHPDetaliiMânere, UDH-CDetaliiUşă interioară, UIDDetaliiMânere, UDH-MDetaliiÎncuietori cu profil semi-cilindric, LSSUDetaliiOpritor de uşă/panou, UDSDetaliiÎntrerupător de uşă pentru HDW, HDSWDetaliiBalamale, STBHDetaliiBalamale, SSTBHDetaliiBalamale, HHI-ADetaliiBalamale, DSHIDetaliiBalamale, OHIDetaliiDopuri de acoperire, OCPDetaliiŞurub cu cap tip fluture, OLWDetaliiTool handle for mounting and unmounting doors, DNTHDetaliiFereastră de vizualizare, HMIWDetalii